FTP-2/17
-
Wtyczka testowa
3001720
Wtyczka testowa, dowolnie konfigurowalny, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Wtyki pomiarowe |
Liczba biegunów | 17 |
Raster | 8,2 mm |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 17 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |
Napięcie udarowe pomiarowe | 5 kV |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
Moment dokręcenia gniazda pomiarowego | 0,5 |
Wskazówka | Przekrój żyły zależy od używanej końcówki kablowej |
Przekrój przewodu, linka | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 20 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Prąd znamionowy | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 24 A |
Napięcie znamionowe | 400 V AC/DC |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 171,2 mm |
Wysokość | 86 mm |
Raster | 8,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Sposób montażu | Wtykanie do gniazda |
Numer artykułu | 3001720 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BE6112 |
Klucz produktu | BE6112 |
Strona katalogu | Strona 624 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356962872 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 99,99 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 99,99 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBS 3-8 - Mostek 3030297
-
FBS 4-8 - Mostek 3030307
-
FBS 5-8 - Mostek 3030310
-
FBS 6-8 - Mostek 3032470
-
FBS 10-8 - Mostek 3030323
-
FBSRH 2-8 - Wtyk zwierający 3033802
-
FBSRH 3-8 - Wtyk zwierający 3033803
-
FBSRH 4-8 - Wtyk zwierający 3033804
-
FBS 1/3-8 - Mostek 3032363
-
FBS 2-8 CT - Mostek 3033830
-
FBS 3-8 CT - Mostek 3033831
-
FBS 4-8 CT - Mostek 3033832
-
FBS 10-8 CT - Mostek 3033833
-
FBS 2-8 BU - Mostek 3032567
-
FBS 3-8 BU - Mostek 3032570
-
FBS 4-8 BU - Mostek 3032583
-
FBS 5-8 BU - Mostek 3032596
-
FBS 6-8 BU - Mostek 3032677
-
FBS 10-8 BU - Mostek 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Listwa wtyków pomiarowych 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Listwa wtyków pomiarowych 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Listwa wtyków pomiarowych 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Listwa wtyków pomiarowych 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Listwa wtyków pomiarowych 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Listwa wtyków pomiarowych 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Listwa wtyków pomiarowych 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Listwa wtyków pomiarowych 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Listwa wtyków pomiarowych 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Listwa wtyków pomiarowych 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825011
-
UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków 0824597
-
UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Oznacznik do zacisków 0828295
-
US-TM 100 - Oznacznik do zacisków 0829255
-
PTWE 6-2/17 - Gniazdo pomiarowe 3069840
-
PTRE 6-2/17 - Gniazdo pomiarowe 3069866
-
UTWE 6-2/17 - Gniazdo pomiarowe 3069667
-
UTRE 6-2/17 - Gniazdo pomiarowe 3069818
-
PC-FTP-TRI - Profil kodujący 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - Widełk. końcówka kabla 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Końcówka oczkowa 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Końcówka oczkowa 3240021
-
AP-FTP METER - Pokrywa 3069899
-
FAME-BAG 260 - Torba na ramię 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Śruba 3069467
Korzyści
Łatwo i z oszczędnością czasu dzięki funkcjonalnemu zestawieniu operacji łączeniowych
Oszczędność miejsca dzięki gniazdom wtyczek probierczych rozmieszczonym z przesunięciem
Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyprzedzającemu i automatycznemu zwieraniu przetwornika
Automatycznie tworzone zwarcie przekładnika i wykonanie z zabezpieczeniem przed dotykiem
gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania pomiaru.
gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania pomiaru.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław