VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/1,0
-
Kabel USB
1655771
Konfekcjonowany kabel USB, ekranowany, kolor: RAL 5021 (niebieski), płaszcz zewnętrzny PUR, USB Typ A/IP67 na USB Typ A/standard na swobodną końcówkę, długość: 1 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzaj czujnika | USB 2.0 |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Właściwości izolacji | |
Stopień zabrudzenia | 2 |
napięcie znamionowe (III/3) | 125 V |
prąd obliczeniowy | 1 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 480 Mbit/s |
właściwości transmisyjne (kategoria) | USB 2.0 |
Prędkość transmisji | 480 MBit/s |
Impedancja falowa | 100 Ω |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
Materiał obudowy | PA |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste USB typ A |
Stopień ochrony | IP20 |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 1,00 m |
FireWire [980] | |
Waga przewodu | 59 kg/km |
Liczba biegunów | 6 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | FireWire [980] |
Budowa przewodu | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
Czas emisji sygnału | 4,6 ns/m |
Szybkość sygnału | 0,72 c |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Budowa przewodu zasilającego | 19x 0,20 mm |
zasilanie AWG | 20 |
Przekrój przewodu | 2x 2x 0,14 mm² (Przewód sygnałowy) |
2x 0,5 mm² (Napięcie zasilania) | |
Średnica żyły łącznie z izolacją | ≤ 1,05 mm (Przewód sygnałowy) |
nom. 1,4 mm (Napięcie zasilania) | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,70 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE komórkowe (Przewód sygnałowy) |
PCW (Napięcie zasilania) | |
Pojedyncze żyły, kolor | biało-niebieski, biało-pomarańczowy, biały, czarny |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
rodzaj ekranowania par | Folia poliestrowa laminowana aluminium |
skręt całkowity | 2 pary i 2 żyły zasilające do rdzenia |
maksymalny opór przewodu | 150 Ω/km |
Rezystancja izolacji | 5 GΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | 5,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 % (przy 100 MHz) |
pojemność robocza | 42 pF (na metr) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 125 V |
Napięcie probiercze | 1000 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 34 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 34 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 30 N |
tłumienność ekranu | 60,00 dB (do 1 000 MHz) |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-2-2 |
olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | Odporny na mikroby wg DIN VDE 0282 |
Odporny na hydrolizę wg DIN 53504 | |
Właściwości szczególne | wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
IP20 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | Wtyk męski/gniazdo |
Numer artykułu | 1655771 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABNDBA |
Klucz produktu | ABNDBA |
GTIN | 4017918993863 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 74,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 57,75 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław