CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - Wkładka do styków męskich RJ45
1421608

Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwy i szybki montaż dzięki technice zacisku samonacinającego IDC
Możliwość stosowania na całym świecie dzięki dopuszczeniu EAC, UL 1863 i CAN/CSA C22.2
Optymalne wyposażenie podczas prac serwisowych i napraw, do montażu nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia