CSA
ID dopuszczenia: 13631Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62748Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0,2 - 6 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID dopuszczenia: 40034876Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0,2 - 6 |