PH 6/6 - Obudowa kablowa
3000684

Obudowa kablowa, raster: 49,2 mm, głębokość: 52,3 mm, szerokość: 49,2 mm, wysokość: 21 mm, liczba biegunów: 6, kolor: szary

Szczegóły produktu








Korzyści

Wytrzymała obudowa kablowa do odciążki przewodów przyłączeniowych
Zestawienie w rzędzie, bez zmiany podziałki
Dodatkowe możliwości opisania w celu oznaczenia wtyków