CSA
ID dopuszczenia: 13631Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: NL-34722_A1Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
ID dopuszczenia: 71-114072 REV.1Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |