UP 4/ 6 - Wtyk
3060160

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Obsługa śruby z boku
Przyłącze przewodu z góry
Ta konstrukcja wtyku umożliwia zajmujące mało miejsca rozprowadzenie potencjałów przy użyciu złączy czteroprzewodowych z dwoma gniazdami