QP 1,5/ 1-L - Wtyk
3051014

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2- 1,5 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wtyki QT-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
Przewody są szybko przyłączane za pomocą znanych przyłączy obrotowych IDC, bez zdejmowania izolacji
Wtyk z szybkozłączami QP 1,5/... przewidziano do przyłączania przewodów sztywnych i giętkich
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie