QP 1,5/ 1 - Wtyk
3051108

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2- 1,5 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Podobnie jak w przypadku gniazd również wtyki oferują właściwe rozwiązanie dla każdego przypadku zastosowania
Przewody są szybko przyłączane za pomocą znanych przyłączy obrotowych IDC, bez zdejmowania izolacji
Wtyk z szybkozłączami QP 1,5/... przewidziano do przyłączania przewodów sztywnych i giętkich
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie