DNV
ID dopuszczenia: TAE000010TSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-64672_B1_B2Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 28 A | 24 - 10 |
BV
ID dopuszczenia: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40043445Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tylko linki | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 |