Środkowe, łączone zatrzaskowo elementy, obudowa lewa z czopami zatrzaskowymi, otwierane z prawej strony bez pokrywy
PP-H 2,5/1-M RD
-
Wtyk
3061938
Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, kolor: czerwone
Szczegóły produktu
Typ produktu | Wtyk zaciskowy |
Liczba biegunów | 1 |
Raster | 5,2 mm |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,77 W |
Liczba przyłączy na poziom | 1 |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
1. poziomowe | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przyłącze według normy | IEC 61984 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 26 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 24 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²) |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
1. poziomowe Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Szerokość | 5,2 mm |
Wysokość | 39 mm |
Raster | 5,2 mm |
Kolor | czerwone (RAL 3001) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Przyłącze według normy | IEC 61984 |
Informacja montażu | Do łatwego montażu zatrzaskowego elementów wtyków i złączy COMBI zaleca się użycie zaciskarki równoległej |
Numer artykułu | 3061938 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2244 |
Klucz produktu | BE2244 |
GTIN | 4055626082462 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3,62 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,62 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PZ/4 - Odciążenie naciągu 3040643
-
PR - Zatrzask 3040559
-
PR/2 - Zatrzask 3040630
-
PRT/2 - Zatrzask 3040631
-
PRZ - Zatrzask 3040614
-
PSH 3- 6 - Obejma do podł. ekranu 3040591
-
PSH 5-10 - Obejma do podł. ekranu 3040601
-
DF-SP-H 2,5 - Ścianka kołnierzowa 3209824
-
PH 2,5/ 2 - Obudowa kablowa 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Obudowa kablowa 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Obudowa kablowa 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Obudowa kablowa 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Obudowa kablowa 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Obudowa kablowa 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Obudowa kablowa 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Obudowa kablowa 3209507
-
PH 2,5/10 - Obudowa kablowa 3209769
-
PH 2,5/11 - Obudowa kablowa 3209772
-
PH 2,5/12 - Obudowa kablowa 3209785
-
PH 2,5/13 - Obudowa kablowa 3209798
-
PH 2,5/14 - Obudowa kablowa 3209808
-
PH 2,5/15 - Obudowa kablowa 3209811
-
DFS-SP-H 2,5 - Ścianka kołnierzowa 3061431
-
ST-BW - Narzędzie otwierające 1207608
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Tulejka izolująca 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Tulejka izolująca 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Tulejka izolująca 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
Korzyści
Wielkopowierzchniowe opisy
Wtyki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
W zależności od zastosowania wtyk kompletuje się na miejscu z jednobiegunowych, łączonych zatrzaskowo elementów
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław