PP 2,5/11
-
Wtyk
3211290
Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 11, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Wtyk zaciskowy |
Zakres stosowania | Budowa maszyn |
Budowa instalacji | |
Liczba biegunów | 11 |
Raster | 5,2 mm |
Ilość przyłączy | 11 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 11 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,77 W |
Liczba przyłączy na poziom | 1 |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
1. poziomowe | |
Długość odizolowania | 8 mm ... 10 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przyłącze według normy | IEC 61984 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 26 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 24 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²) |
Napięcie znamionowe | 800 V |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
1. poziomowe Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Szerokość | 57,2 mm |
Wysokość | 16 mm |
Głębokość | 41,2 mm |
Raster | 5,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C (maks. temperatura robocza patrz krzywa obciążalności prądowej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 61984 |
Numer artykułu | 3211290 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2244 |
Klucz produktu | BE2244 |
GTIN | 4055626285634 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 38,82 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 38,82 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
PRZ - Zatrzask 3040614
-
PR - Zatrzask 3040559
-
PZ/2 - Odciążenie naciągu 3040627
-
DF-SP-H 2,5 - Ścianka kołnierzowa 3209824
-
PZ/4 - Odciążenie naciągu 3040643
-
PR/2 - Zatrzask 3040630
-
PRT/2 - Zatrzask 3040631
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
Korzyści
Wtyki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław