PLT-T3-60-P
-
Wkładka ogranicznika typ 3
2906493
Zapasowy wtyk do ochrony urządzeń typu 3 serii PLUGTRAB T3. Napięcie znamionowe 60 V.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | |
Wskazówka | PLT-T3-60-P nie może być stosowany w rozwiązaniach DC z uziemionym biegunem dodatnim. |
Typ produktu | Wtyk zapasowy |
Konstrukcja | Wtyk |
Liczba biegunów | 2 |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Klasa testu IEC | III |
T3 | |
Typ EN | T3 |
Liczba portów | One |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 44,8 mm |
Głębokość | 51,7 mm |
Szerokość | 1 TE |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wartość CTI materiału | 600 |
Materiał izolacyjny | PA 6.6 |
Materiał obudowy | PA 6.6 |
Tory ochronne | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Kierunek działania | 1L-N & N-PE |
Napięcie znamionowe UN | 60 V AC (TN-S) |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Najwyższe napięcie trwałe UC | 100 V AC |
80 V DC | |
znam. prąd obciążenia IL | 16 A AC (przy 63 °C) |
10 A DC | |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 180 mVA |
Napięcie probiercze referencyjne UREF | 66 V AC |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 2 kA |
Udar kombinowany UOC | 4 kV |
Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 0,7 kV |
Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 0,7 kV |
Nap. resztkowe dla Iamax (L-N) | ≤ 0,42 kV (przy In) |
Nap. resztkowe dla Iamax (L-PE) | ≤ 0,25 kV (przy In) |
Nap. resztkowe dla Iamax (N-PE) | ≤ 0,25 kV (przy In) |
Zachowanie TOV dla UT (L-N) | 105 V AC (5 s / withstand mode) |
Zachowanie TOV dla UT (L-PE) | 105 V AC (5 s / withstand mode) |
Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Czas zadział. tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Odporność na zwarcie ISCCR | 1,5 kA AC |
1 kA DC | |
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 16 A AC (B) |
10 A DC (gG) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Specyfikacje UL | |
Maks. napięcie trwałe MCOV | 100 V AC |
Znamionowy prąd odprowadzany In | 2 kA |
Tory ochronne | L-N |
L-G | |
N-G | |
System rozdziału energii | Single phase |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-N) | 500 V |
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-G) | 900 V |
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (N-G) | 900 V |
Typ SPD | 4CA |
Normy/przepisy | EN 61643-11 |
Wskazówka | 2012 |
Sposób montażu | na podstawie |
Numer artykułu | 2906493 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | CLP311 |
GTIN | 4055626082042 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 36,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 36,2 g |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław