PT-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3
2839282

Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT, montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Korzyści

Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych
Łatwe przesyłanie komunikatów do sterowni poprzez bezpotencjałowy zestyk komunikacji zdalnej