PSPT 2,5/ 3-ST GY CD:3 TP3 - Złącze do PCB
1168868

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: szary, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 300 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: PSPT 2,5/..-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wariant z kodowaniem i nadrukiem

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Możliwość kodowania zapewniająca wysoką ochronę przed niewłaściwym podłączeniem
Szybkie i łatwe kodowanie przy pierwszym połączeniu złącza i gniazda
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in