cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19920722Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 |
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 6 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: ISPC 5/..-STGCL, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 5, blokada: Rygiel klipsowy, rodzaj mocowania: Okno zatrzaskowe Click & Lock, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Typ produktu | Złącze do PCB |
Rodzina produktów | ISPC 5/..-STGCL |
Linia produktowa | COMBICON Connectors L |
Konstrukcja | odwrócone |
Liczba biegunów | 12 |
Raster | 7,62 mm |
Ilość przyłączy | 12 |
Liczba rzędów | 1 |
Liczba potencjałów | 12 |
Kołnierz mocujący | Okno zatrzaskowe Click & Lock |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 32 A |
Napięcie znamionowe UN | 1000 V |
Opór przejścia | 0,55 mΩ |
Napięcie znamionowe (III/3) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 8 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 8 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6 kV |
Technika przyłączeniowa | |
Konstrukcja | odwrócone |
System złączy | COMBICON PC 5 |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
Sposób połączenia styku | Pin |
Blokada | |
Rodzaj rygla | Rygiel klipsowy |
Kołnierz mocujący | Okno zatrzaskowe Click & Lock |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Kierunek przyłączania przewód/płytka | 0 ° |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 8 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sprawdzian trzpieniowy a x b / średnica | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm |
Długość odizolowania | 15 mm |
Dane tulejek nieizolowanych | |
zalecana praska zaciskowa | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
końcówki tulejkowe bez izolacyjnego kołnierza, wg DIN 46228-1 | Przekrój: 0,5 mm²; Długość: 10 mm ... 15 mm |
Przekrój: 0,75 mm²; Długość: 10 mm ... 15 mm | |
Przekrój: 1 mm²; Długość: 10 mm ... 15 mm | |
Przekrój: 1,5 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm | |
Przekrój: 2,5 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm | |
Przekrój: 4 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm | |
Przekrój: 6 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm | |
Dane tulejek izolowanych | |
zalecana praska zaciskowa | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
końcówki tulejkowe z izolacyjnym kołnierzem, wg DIN 46228-4 | Przekrój: 0,5 mm²; Długość: 10 mm ... 15 mm |
Przekrój: 0,75 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm | |
Przekrój: 1 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm | |
Przekrój: 1,5 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm | |
Przekrój: 2,5 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm | |
Przekrój: 4 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | zielony (6021) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 7,62 mm |
Szerokość [w] | 94,24 mm |
Wysokość [h] | 19,8 mm |
Długość [l] | 40,5 mm |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem. |
Przyłącze przewodu | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wielokrotne podłączanie i odłączanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba wyciągania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista | 10 mm² / sztywny / > 90 N |
6 mm² / giętki / > 80 N | |
0,2 mm² / sztywny / > 10 N | |
0,2 mm² / giętki / > 10 N | |
Siły wtykania/wyciągania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 25 |
Siła wtykania na biegun ok. | 7,5 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 5 N |
Wytrzymałość napisów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Polaryzacja i kodowanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-7:1994-05 (brak możliwości pomyłki) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 9,8 kV |
Rezystancja styku R1 | 0,55 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 0,6 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 4,26 kV |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Sprawdzona liczba pinów | 12 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | 1012 Ω |
Cykle temperatury | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 8 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 8 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 12,5 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 8 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 8 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 8 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 5,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 5,5 mm |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Numer artykułu | 1748969 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | AADFCA |
Klucz produktu | AADFCA |
Strona katalogu | Strona 534 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356312615 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 55 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 54,98 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | IN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |