CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe
1016526

Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba potencjałów: 32, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 16, ilość przyłączy: 32, rodzina produktów: CDDC 1,5/..-PV, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Technika montażu bezpośredniego SKEDD umożliwia elastyczne ustawienie na PCB
Mniejsze koszty części i procesów: wystarczy wetknąć i połączyć w sposób odporny na drgania
Rozmieszczone w dwóch rzędach zestyki zapewniają wysoką gęstość upakowania, zajmując przy tym niewielką powierzchnię
Szeroki zakres zastosowań dzięki przystosowaniu do PCB o powierzchni cynowanej chemicznie lub HAL (Hot Air Leveling)
Podłączanie przewodów z zaciśniętymi końcówkami w dużych ilościach niewielkim kosztem
Opcjonalnie dostępne narzędzia do ręcznego i automatycznego zaciskania