CDC-MP 0,5-1,5-R
-
Styk zaciskany
1016661
Styk zaciskany
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Styki wolno zaciskać wyłącznie za pomocą dopuszczonej zaciskarki. |
| Wskazówka do zamówienia: | Informacje dotyczące zamawiania dopuszczonej zaciskarki do automatycznego podłączania przewodów znajdują się w instrukcji montażu w materiałach do pobrania. |
| Uwaga dot. dokumentacji | Wysokości zaciskania zależą od używanej zaciskarki. Wartości są podane w dokumentacji narzędzia. |
| Rodzina produktów | CDC-MP |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
| Sposób połączenia styku | Gniazdo |
| Długość odizolowania | 3,5 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 20 ... 16 |
| Powierzchnia styku | cynowy Sn |
| materiał powierzchni styku | cynowy |
| Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (2 - 4 µm Sn) |
| Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (2 - 4 µm Sn) |
| Jakość powierzchni | Kąpiel cynowa |
| materiał styku | Stop miedzi |
| Prąd znamionowy IN | 8 A |
| Rodzaj opakowania | Pas |
| Numer artykułu | 1016661 |
| Jednostka opakowania | 5 000 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 5 000 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AACDCA |
| Klucz produktu | AACDCA |
| GTIN | 4055626499000 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2,22 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,17 g |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016518
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016525
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016293
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016289
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016286
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016272
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław