CDC-MP 0,14-0,5
-
Styk zaciskany
1016664
Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj opakowania: Luzem, rodzina produktów: CDC-MP
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Styki wolno zaciskać wyłącznie za pomocą dopuszczonej zaciskarki. |
| Uwaga dot. dokumentacji | Wysokości zaciskania zależą od używanej zaciskarki. Wartości są podane w dokumentacji narzędzia. |
| Typ produktu | Styk zaciskany |
| Rodzina produktów | CDC-MP |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
| Sposób połączenia styku | Gniazdo |
| Długość odizolowania | 3 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 20 |
| Powierzchnia styku | cynowy Sn |
| materiał powierzchni styku | cynowy |
| Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (2 - 4 µm Sn) |
| Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (2 - 4 µm Sn) |
| Jakość powierzchni | Kąpiel cynowa |
| materiał styku | Stop miedzi |
| Prąd znamionowy IN | 6 A |
| Rodzaj opakowania | Luzem |
| Numer artykułu | 1016664 |
| Jednostka opakowania | 100 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AACDCA |
| Klucz produktu | AACDCA |
| GTIN | 4055626499017 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,13 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016515
-
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe 1016272
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław