Wkładka stykowa, w kpl. 4 śruby mocujące
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F
-
Wkładka stykowa
1079557
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 4+2+PE, rozmiar: COM, styki mocy: 4, styki sterujące: 2, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Osiowe przyłącze śrubowe, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, zastosowanie: Moc/sygnały
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwa instalacja bez narzędzi również w stanie zamontowanym dzięki techniczne połączeń Push-in
Najkrótszy czas instalacji w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi
Szybkie i łatwe oprzewodowanie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni
Możliwe automatyczne okablowanie za pomocą robota
Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą dźwigienki w innym kolorze
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373
Szybkie i niedrogie kodowanie za pomocą plastikowych profili