Wkładka stykowa, w kpl. 4 śruby mocujące
UL Recognized
ID dopuszczenia: E468743| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 8+PE, rozmiar: COM, styki mocy: 8, styki sterujące: 0, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze Push-in, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Moc
Wkładka stykowa, w kpl. 4 śruby mocujące
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||