Wkładka stykowa, w kpl. 4 śruby mocujące
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL
-
Wkładka stykowa
1459657
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 4+2+PE, rozmiar: COM, styki mocy: 4, styki sterujące: 2, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, zastosowanie: Moc/sygnały, nadaje się wyłącznie do obudowy z tworzywa sztucznego
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
| Informacje ogólne | Do styków zaciskanych CK4,0-ED..(obwód mocy), CK1,6-ED... (obwód sterowania) |
| Informacja montażu | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym |
| Możliwość stosowania tylko w obudowie z tworzywa sztucznego |
| Seria | HC-COM |
| Zastosowanie | Moc/sygnały |
| Konstrukcja | COM |
| Liczba biegunów | 6 |
| wygląd wtyku | 4+2+PE |
| Numeracja styków | 1 - 4 (Styki mocy) |
| 11 - 12 (Styki sterujące) | |
| Liczba przyłączy na biegun | 1 |
| Liczba styków mocy | 4 |
| Liczba styków sterujących | 2 |
| Wykonanie styku | toczone |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 22,4 mm |
| Wysokość | 44,1 mm |
| Długość | 41,6 mm |
| Parametry mechaniczne | |
| Średnica styków | 4 mm |
| Technika przyłączeniowa | |
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane (Styki mocy) |
| Przyłącze zaciskane (Styki sterujące) | |
| Przyłącze zaciskane (Styk PE) | |
| Liczba przyłączy na biegun | 1 |
| Przyłącze według normy | IEC / EN |
| Przyłącze przewodu | |
| Przekrój przyłącza | 1,5 mm² ... 10 mm² (Styki mocy) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Styki sterujące) | |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 16 ... 8 (Styki mocy) |
| 26 ... 14 (Styki sterujące) | |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON) |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 9 mm (do 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Moc 4 ... 6 mm²) | |
| 16 mm (obwód siłowy 10 mm²) | |
| 6 mm (Sygnał 2,5 mm²) | |
| napięcie znamionowe (III/3) | 400 V (styki mocy faza - ziemia) |
| 690 V (styki mocy faza-faza) | |
| 250 V (Styki sterujące) | |
| Napięcie znamionowe | 400/690 V |
| 250 | |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV (styki mocy faza-faza) |
| 4 kV (Styki sterujące) | |
| prąd obliczeniowy | 40 A (Styki mocy) |
| 10 A (Styki sterujące) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał styku | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au) |
| materiał uchwytu styków | PC |
| Materiał powierzchni styku, styk mocy | Ag |
| Materiał powierzchni styku, styk sterujący | Ag (alternatywa Au) |
| Normy / przepisy | PC |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |
| Badanie | |
| Normy/przepisy | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |
| Numer artykułu | 1459657 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF7ABH |
| Klucz produktu | AF7ABH |
| GTIN | 4063151849474 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 12,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (nr CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | 0480a07c-ca8d-4004-8907-bbbb5a63d79e |
Produkty kompatybilne
-
HC-CP-CK1.6-PL - Element kodujący 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Styk zaciskany 1663297
-
CP-HC-S - Profil kodujący 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Styk zaciskany 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Styk zaciskany 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Styk zaciskany 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Styk zaciskany 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Styk żeński 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Styk zaciskany 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Styk zaciskany 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Styk zaciskany 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Styk zaciskany 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Styk zaciskany 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Styk zaciskany 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Styk zaciskany 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Styk zaciskany 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Styk zaciskany 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Styk zaciskany 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Styk zaciskany 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Styk zaciskany 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL - Wkładka stykowa 1463388
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Narzędzie do demontowania 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Narzędzie do demontowania 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Praska zaciskowa 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa 1212113
Korzyści
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław