PRC 35 SEAL 16-21 SET 25
-
Uszczelka wpuszczana
1461457
Uszczelka wpuszczana, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, średnica przewodu min.: 16 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nawet 75% mniejsze rozmiary w stosunku do złączy przemysłowych o identycznej mocy
Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
Nadają się do zastosowań w zasolonej atmosferze oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu
Nadają się optymalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego dzięki materiałom odpornym na czynniki atmosferyczne