PT 2-PE/S-230AC/FM
-
Ogranicznik przepięć typ 3
2858357
Wtykany, typ 3 - ogranicznik przepięć (ochrona urządzenia) do 1-fazowych sieci zasilania z osobnymi N i PE (system 3-przewodnikowy: L1, N, PE), ze stykiem komunikacji zdalnej.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ochrona urządzenia |
System zasilania IEC | TT |
TN-S | |
Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
Liczba biegunów | 2 |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Ogranicznik kontrolny z CHECKMASTER od wersji oprogramowania: | od wersji 1.00 |
Klasa testu IEC | III |
T3 | |
Typ EN | T3 |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
Funkcja łączeniowa | Zestyk rozwierny |
Napięcie robocze max Umax AC | 250 V |
Prąd roboczy max Imax | 3 A AC |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,8 Nm |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 4 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 17,7 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 65,5 mm |
Szerokość | 1 TE |
Szerokość modułu kompletnego | 17,7 mm |
Wysokość modułu kompletnego | 90 mm |
Głębokość modułu kompletnego | 65,5 mm |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał obudowy | PA 6.6 |
Kierunek działania | 1L-N & N-PE |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Maksymalne napięcie robocze UC | 253 V AC |
znam. prąd obciążenia IL | 26 A (30 °C) |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 2,5 µA |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 350 mVA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 3 kA |
3 kA (wg UL 1449) | |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 3 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PE) | 3 kA |
Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 1,1 kV |
Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
≤ 600 V (asymetryczny (PE) statyczny) | |
Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
≤ 600 V (asymetryczny (PE) statyczny) | |
nap. resztk. przy In: | ≤ 1,1 kV |
≤ 600 V | |
≤ 600 V | |
Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 25 A (gL) |
25 A (MCB 25 A B/C) | |
Wytrzymywany prąd zwarciowy IP przy bezpieczniku maks. (skuteczny) | 1,5 kA |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
IP20 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Normy/przepisy | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
NF C61-740 | |
IEC 61643-1 | |
EN 61643-11/A11 | |
UL 1449 | |
NF C61-740 | |
Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
Wskazówka | 2005 |
Normy/przepisy | EN 61643-11/A11 |
Wskazówka | 2007 |
Normy/przepisy | UL 1449 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2858357 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | CL1411 |
GTIN | 4017918878955 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 81 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 70,44 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
SSA 3-6 - Połączenie ekranu 2839295
-
SSA 5-10 - Połączenie ekranu 2839512
-
PT 2-PE/S-230AC-ST - Wkładka ogranicznika typ 3 2839347
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław