PT-IQ-2X1-12DC-UT
-
Ogranicznik przepięć
2800780
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | |
Wskazówka | Sygnalizacja zdalna oraz zasilanie łącznika T-BUS na szynę nośną poprzez montaż modułu na łączniku T-BUS. |
Typ produktu | Ochrona przed przepięciami dla urządzeń AKP |
Rodzina produktów | PLUGTRAB IQ |
Klasa testu IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, wielopoziomowy |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie znamionowe UN | 12 V DC |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 17,7 mm |
Wysokość | 91,1 mm |
Głębokość | 77,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Szerokość | 1 TE |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał obudowy | PA 6.6 |
Kierunek działania | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Najwyższe napięcie trwałe UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Prąd znamionowy | 1000 mA (40 °C) |
Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 1 mA (na tor) |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 1 mA (na tor) |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 10 kA |
Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs (żyła–ziemia) | 2,5 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 135 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
≤ 35 V (C3 - 50 A) | |
Poziom ochrony Up statyczny (żyła-uziemienie) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 1 ns |
Tłumienność wtrąceniowa aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 130 kHz / 150 Ω) |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), asym. (PE) w systemie 150 Ω | typ. 600 kHz |
Pojemność (faza-ziemia) | typ. 4 nF |
Rezystancja na tor | 1,2 Ω ±5 % |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, wielopoziomowy |
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 1 A (FF) |
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Reset udarowy (żyła-ziemia) | ≤ 15 ms |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 4000 m (amsl) |
Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
Wskazówka | 2000 + A1:2008, zmodyfikowana |
Normy/przepisy | EN 61643-21 |
Wskazówka | 2001 + A1:2009 |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Wskazówka | 2007 + A1:2011 |
Normy/przepisy | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | 2005 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2800780 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | CL2151 |
GTIN | 4046356645294 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 51 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 51 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Trzymacz końcowy 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Złącze do PCB 1881354
-
SSA 3-6 - Połączenie ekranu 2839295
-
SSA 5-10 - Połączenie ekranu 2839512
-
PT-IQ-2X1-12DC-P - Wkładka ogranicznika 2800775
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2906878
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław