PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
-
Moduł rozszerzeń
2986038
Moduł rozszerzeń wejścia/wyjścia PSR-TRISAFE-M z 8 bezpiecznymi wejściami i 4 bezpiecznymi kanałami parametryzowalnymi (do wyboru bezpieczne wejścia lub wyjścia), 2 wyjścia takt./sygnaliz., do SIL 3, kat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, wtykowe złącza śrubowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Urządzenia zabezpieczające |
Zastosowanie | Moduł rozbudowy PSR-TRISAFE-M |
Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Czasy | |
Czas odpowiedzi | maks. 30 ms (plus czas zadziałania PSR-TS-SDOR4) |
Czas ponownej gotowości | < 10 s |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2323 mW (przy f = 8, g = 2, h =4, Itakt = 50 mA, IOUT/GND = 500 mA) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Złącza | Szyna nośna TBUS do podłączenia do modułu nadrzędnego, w zestawie zawarte |
Zasilanie | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 18 V DC ... 30 V DC (ze wszystkimi tolerancjami, również tętnieniem resztkowym) |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC (zasilanie przez PSR-TBUS) |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | zasilanie przez PSR-TBUS |
typ. 51,6 mA (żadne wejścia i wyjścia w stanie wysokim, A1/A2 otwarte) | |
typ. 66 mA (wszystkie wejścia oraz bezpieczne wyjścia w stanie wysokim) | |
Czas filtrowania | typ. 20 ms (w zależności od obciążenia, przy zapadach napięcia przy US) |
Układ ochronny | tak, w ramach wartości granicznych napięcia roboczego |
Wskaźnik stanu | 1 x LED (zielony), 1 x LED (czerwone) |
Cyfrowe | |
Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
Liczba wejść | 12 (z tego 4 konfigurowalne wejście lub wyjście) |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC (do bezpiecznego wyłączania) |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Długość przewodów | maks. 2000 m |
Wskaźnik stanu | 12 LED (zielone) |
Pobór prądu | typ. 4 mA |
Cyfrowe | |
Liczba wyjść | 4 (jeśli konfigurowalne wejścia/ wyjścia mogą być wykorzystywane jako wyjścia) |
Uwaga, układ ochronny | tak, w ramach wartości granicznych napięcia roboczego |
Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
Max. obciążenie pojemnościowe | maks. 1 µF (komponenty elektroniczne) |
Max. obciążenie indukcyjne | patrz układ ochronny |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC (zasilanie przez A1/A2) |
Zakres napięć znamionowych wyjścia | 18 V DC ... 30 V DC (ze wszystkimi tolerancjami, również tętnieniem resztkowym) |
Wskaźnik stanu | 4 x LED (zielona) |
Impulsy testowe | < 1 ms |
Takt/sygnalizacja | |
Opis wyjścia | cyfrowe |
Liczba wyjść | 2 |
Napięcie | 24 V DC (zasilanie przez A1/A2) |
Prąd dopuszczalny ciągły | 50 mA |
Impulsy testowe | ~ 1 ms |
Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | żółty |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 2 (Parametryzacja 1-kanałowa) |
4 (Parametryzacja 2-kanałowa) | |
Performance Level (PL) | d (Parametryzacja 1-kanałowa) |
e (Parametryzacja 2-kanałowa) | |
Parametry bezpieczeństwa: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | maks. 3 (Referencja IEC 61508) |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametryzacja 1-kanałowa) |
3 (Parametryzacja 2-kanałowa) | |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametryzacja 1-kanałowa) |
3 (Parametryzacja 2-kanałowa) | |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametryzacja 1-kanałowa) |
3 (Parametryzacja 2-kanałowa) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Wys. zastosowania | maks. 2000 m (patrz załącznik „Zastosowanie modułów PSR-TRISAFE na wysokości powyżej 2000 m n.p.m. ) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (średnio, 85% lokalnie) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (średnio, 85% lokalnie) |
Wstrząsy (eksploatacja) | 10g (Δt = 11 ms, trzy uderzenia na każdy kierunek) |
10g (Δt = 16 ms, uderzenia ciągłe, 1000 uderzeń na kierunek) | |
Drgania (praca) | 2g |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 108 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | na poziomej szynie nośnej |
Numer artykułu | 2986038 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA341 |
Klucz produktu | DNA341 |
GTIN | 4046356451871 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 183 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 130 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) |
Produkty kompatybilne
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Zes. start. 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Kość pamięci 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Kabel USB 2986135
-
SAFECONF - Pakiet konfiguracyjny 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2707437
-
PSR-TBUS - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Złączka filtra 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Złączka filtra 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Stacja kopiowania i usuwania 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfejs danych 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfejs danych 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfejs danych 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfejs danych 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfejs danych 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1326060
Korzyści
Możliwość elastycznego rozszerzania o bezpieczne wejścia i wyjścia
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
EN 50156
2 wyjścia sygnalizacyjne (konfigurowalne przez SAFECONF) 2 wyjścia taktujące
Szybkie uruchomienie dzięki obszernym funkcjom symulacji i testowania
Prosta graficzna konfiguracja zamiast skomplikowanego programowania
Możliwość zastosowania w aplikacjach, gdzie potrzebne jest użycie różnych funkcji bezpieczeństwa
wraz ze złączem wtykowym PSR-TBUS (łącznik szyn nośnych) do adaptacji do modułu nadrzędnego PSR-TRISAFE-M
4 bezpieczne wyjścia cyfrowe (konfigurowalne przez SAFECONF) 4 kolejne wejścia cyfrowe
8 bezpiecznych wejść cyfrowych
Wąska obudowa o szer. 22,5 mm
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław