CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa
1410136

Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 4,4 mm ... 4,7 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne