Rozcięta przelotka kablowa
CES-STPG-GY-4X4
-
Tulejka kablowa
0801711
Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 3 mm ... 4 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm