CES-SRG-BK-6 - Tulejka kablowa
0801628

Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 5 mm ... 6 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne