Przelotki rozcięte do konfekcjonowanych kabli i przewodów o średnicy 15 mm ... 16 mm, do montażu w ramkach uszczelniających CES.
CES-LTPG-GY-16
-
Tulejka kablowa
0801688
Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 15 mm ... 16 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm