Modułowy system stanowiska pracy do montażu szyn DIN

Modułowe systemy stanowiska pracy

Dzięki modułowym systemom stanowiska pracy clipx BASIC line można łatwo dostosować swoje stanowisko w celu zwiększenia efektywności pracy. Uzupełnij swoje stanowisko o nasze akcesoria lub używaj ich z naszymi stacjami roboczymi w celu szybkiej optymalizacji procesów.

Korzyści

  • Indywidualne wyposażenie i rozbudowa stanowisk pracy o modułowe, skalowalne akcesoria
  • Szybka optymalizacja procesu ze zwiększoną wydajnością dzięki łatwej do wdrożenia koncepcji
  • Zwiększona produktywność dzięki ergonomicznej konstrukcji i uporządkowanemu rozmieszczeniu komponentów
  • Zoptymalizowane pod kątem procesów produkcji szaf sterowniczych dzięki wieloletniemu doświadczeniu w doradztwie procesowym

Nowe produkty

System stanowiska pracy do montażu szyn DIN wspierany przez oprogramowanie
Różne magazynki na różne elementy i komponenty
Hamulec przewodu do uporządkowania przewodów na stanowiskach montażowych

Modułowe systemy stanowiska pracy

Dla efektywnych procesów w produkcji szaf sterowniczych

Dzięki systemom stanowiska pracy clipx BASIC line można łatwo i szybko dostosować swoje indywidualne stanowisko pracy w celu zwiększenia efektywności pracy i ergonomii. System modułowy umożliwia elastyczne dostosowanie lub rozbudowę w dowolnym momencie zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Najważniejsze cechy

  • System stanowiska pracy składający się z podstawowego stanowiska pracy i akcesoriów
  • Dostosowane do określonych etapów procesu (np. kompletacja, montaż, oprzewodowanie)
  • Ergonomiczna konstrukcja
  • Budowa modułowa
  • Możliwa integracja oprogramowania wspomagającego pracowników

Korzyści

  • Indywidualne wyposażenie i rozbudowa stanowisk pracy o modułowe, skalowalne akcesoria
  • Szybka optymalizacja procesu ze zwiększoną wydajnością dzięki łatwej do wdrożenia koncepcji
  • Zwiększona produktywność dzięki ergonomicznej konstrukcji i uporządkowanemu rozmieszczeniu komponentów
  • Zoptymalizowane pod kątem procesów produkcji szaf sterowniczych dzięki wieloletniemu doświadczeniu w doradztwie procesowym

Magazynek modułowy

Do efektywnego podawania materiału

Zoptymalizuj proces montażu w produkcji szaf sterowniczych dzięki magazynkowi modułowemu, który umożliwia efektywne dostarczanie komponentów. Różne typy magazynków umożliwiają szybkie i elastyczne dostarczanie różnych komponentów i materiałów.

Najważniejsze cechy

  • Magazynki do komponentów montowanych na szynach (np. złączek szynowych) i do oznaczników
  • Uniwersalny magazynek do różnych zastosowań
  • Magazynek na małe elementy luzem
  • Elastyczny układ przegródek
  • Różne profile montażowe do przyklejenia

Korzyści

  • Indywidualne rozwiązanie do podawania materiałów dostosowane do wymagań dzięki systemowi modułowemu
  • Łatwe wyjmowanie niezbędnych komponentów w odpowiedniej ilości dzięki podawaniu selektywnemu
  • Ulepszona ergonomia dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu części i komponentów
  • Skrócenie czasu wyszukiwania podczas montażu dzięki wydajnemu podawaniu
  • Redukcja błędów dzięki uporządkowanemu rozmieszczeniu komponentów

Hamulec przewodu do stanowisk montażowych

Efektywna organizacja stanowiska pracy

Hamulec przewodu umożliwia przejrzyste i łatwe układanie przewodów w zakresie przekroju od 0,5 do 6 mm² na stanowiskach montażowych. Hamulec przewodu może być oznaczony odpowiednim przekrojem przewodu i jest łatwy w instalacji poprzez zatrzaśnięcie go na szynach DIN.

Najważniejsze cechy

  • Przekrój przewodu: 0,5 mm² … 6 mm²
  • Sposób mocowania: zatrzaśnięcie na szynie DIN NS 35
  • Mocowanie za pomocą śrub (opcjonalnie)
  • Możliwość oznakowania za pomocą oznaczników do złączek szynowych (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 11 mm x 45 mm x 70 mm

Korzyści

  • Oszczędność czasu i skrócenie czasu wyszukiwania dzięki szybkiemu dostępowi do przewodu
  • Porządek na stanowisku montażowym podczas oprzewodowania dzięki uporządkowanemu prowadzeniu przewodów
  • Zmniejszenie ryzyka pomyłki z podobnymi przekrojami dzięki możliwości opisania
  • Lepszy dostęp do przewodu dzięki elastycznym opcjom mocowania
  • Łatwa instalacja dzięki kompatybilności z szynami DIN NS 35

Modułowe systemy stanowiska pracy clipx BASIC line

Modułowe systemy stanowiska pracy Dla efektywnych procesów w produkcji szaf sterowniczych

Dzięki systemom stanowiska pracy clipx BASIC line można łatwo dostosować swoje indywidualne stanowisko pracy w celu zwiększenia efektywności pracy i ergonomii. Dzięki skalowalności akcesoria można zintegrować z istniejącymi stanowiskami lub połączyć z naszymi ergonomicznymi podstawowymi stacjami roboczymi. Umożliwia to dostosowanie stanowisk pracy do własnych potrzeb. Dzięki modułowej budowie systemy stanowiska pracy mogą być elastycznie dostosowywane do konkretnych wymagań w dowolnym momencie lub rozbudowywane np. o oprogramowanie.

Systemy stanowiska pracy dla różnych etapów procesu Możliwość elastycznego łączenia i indywidualnej rozbudowy

System stanowiska pracy clipx BASIC line z gilotyną do szyn do obróbki mechanicznej
System stanowiska pracy clipx BASIC line do montażu w produkcji szaf sterowniczych
System stanowiska pracy clipx BASIC line do oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych
System stanowiska pracy clipx BASIC line z gilotyną do szyn do obróbki mechanicznej

Naszą podstawową stację roboczą można łączyć szybko z odpowiednimi akcesoriami i narzędziami, np. z naszymi gilotynami do profili i szyn. Umożliwiają one cięcie szyn DIN i kanałów kablowych nie tylko szybko i precyzyjnie, ale także bez wiórów i zadziorów. Podstawowa stacja robocza jest wyposażona w uchwyt, np. do mocowania podkładki z zaciskiem lub monitora. Na dole posiada również miejsce do przechowywania szyn DIN lub kanałów kablowych. Uchwyty na ramie zapewniają stabilne składowanie. Zastosowanie naszego adaptera Zero Cut do ręcznego cięcia perforowanych szyn DIN pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Adapter Zero Cut umożliwia szybkie i powtarzalne cięcie zerowe z tylko jedynym ustawieniem bez czasochłonnych, wielokrotnych pomiarów.Zapewnia to zoptymalizowane i czyste stanowisko do ręcznej obróbki mechanicznej.

System stanowiska pracy clipx BASIC line do montażu w produkcji szaf sterowniczych

Szybko i łatwo przygotuj swoje efektywne stanowisko pracy do montażu szyn DIN. Oprócz możliwości regulacji wysokości, nasza podstawowa stacja robocza jest wyposażona w środkowej części we wspornik do mocowania np. schowka lub monitora. Górna część oferuje dużo miejsca z czterema półkami na niezbędne materiały i komponenty. Nasz modułowy system magazynków, składający się z różnych typów magazynków, przegródek i skrzynek z otwartym frontem, zapewnia efektywne przechowywanie materiałów. Pozwala to szybko i elastycznie wyposażyć stację roboczą w wiele różnych komponentów i materiałów. Zastosowanie obrotowego elementu mocującego do szyn DIN zapewnia stabilność podczas montażu oraz ergonomię i wygodę pracy. Aby zwiększyć wydajność produkcji listew ze złączkami, wystarczy rozbudować system stanowiska pracy o nasze oprogramowanie wspomagające pracownika i system pick-by-light.

System stanowiska pracy clipx BASIC line do oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych

Dzięki skalowalności i modułowej konstrukcji naszą podstawową stację roboczą można elastycznie łączyć z różnymi akcesoriami. W górnej części stacja mobilna posiada również półki, które zapewniają idealne miejsce do przechowywania niezbędnych materiałów, takich jak kable i przewody. Ponadto jest wyposażona w składane stoliki boczne i zamykaną skrzynkę narzędziową z szufladami, dzięki której wszystkie niezbędne narzędzia są zawsze pod ręką. Oprócz uchwytu na monitor, można zamontować również szyny DIN, które służą na przykład jako uchwyty na skrzynki do przechowywania małych części. Aby uzyskać jeszcze większy porządek przy oprzewodowaniu, zalecamy zainstalowanie naszego organizatora do przewodu do 6 mm². Aby zwiększyć wydajność procesu oprzewodowania, można łatwo rozbudować system stanowiska pracy o nasze automatyczne narzędzia i systemy drukowania, a także oprogramowanie wspomagające pracownika. Pozwala to na szybkie i łatwe przygotowanie dużej liczby przewodów do oprzewodowania.

Osoba odbierająca materiały z wózka projektowego do montażu szyn DIN

Wózek projektowy

Dzięki naszemu wózkowi projektowemu masz pod ręką wszechstronne narzędzie do produkcji. Wózek może być używany do kompletacji i transportu. Może również służyć doraźnie jako tymczasowy magazyn na stanowisku montażowym, zapewniając lepszą organizację i wydajność. Dzięki modułowej konstrukcji wózek projektowy można elastycznie dostosować do konkretnych wymagań. Ergonomiczna konstrukcja i kompatybilność z naszymi magazynkami i otwartymi pojemnikami nie tylko ułatwiają załadunek i rozładunek, ale także umożliwiają wiele opcji zastosowań. Wózek posiada kółka skrętne i praktyczne uchwyty. Można go przesuwać bez wysiłku, nawet gdy jest w pełni załadowany.

Akcesoria w szczegółach


Przyrząd montażowy DIN RAIL FIXTURE do produkcji listew ze złączkami

Przyrząd montażowy do produkcji listew ze złączkami Bezpieczny i ergonomiczny montaż szyn DIN

Dzięki naszemu przyrządowi montażowemu można łatwo i bezpiecznie produkować listwy ze złączkami w ergonomiczny i wygodny sposób. Szyna DIN jest mocowana za pomocą przykręcanych bloków zaciskowych, dzięki czemu użytkownik ma obie ręce wolne do montażu komponentów. Dzięki funkcji obracania i przesuwania przyrząd montażowy można elastycznie obracać i regulować. Skala pomiarowa umożliwia niezawodny pomiar wymiarów bezwzględnych i względnych odległości między komponentami. Oprócz pojedynczych listew ze złączkami można również montować równolegle kilka małych listew. Zastosowanie obrotowego przyrządu montażowego zapewnia stabilność podczas montażu oraz ułatwia precyzyjny i wydajny montaż listew ze złączkami.

  • Poprawiona ergonomia i bezpieczeństwo pracy podczas montażu listwy ze złączkami
  • Oszczędność czasu, ponieważ możliwa jest równoległa produkcja kilku listew ze złączkami
  • Wygodny montaż oznaczników do złączek dzięki funkcji obracania
  • Optymalne warunki pracy w widoku centralnym dzięki funkcji przesuwania
Hamulec przewodu jest wyposażony w przewód i zatrzaśnięty na szynie DIN

Efektywna organizacja stanowiska pracy Większy porządek podczas oprzewodowania

Hamulec przewodu umożliwia przejrzyste i łatwe układanie przewodów w zakresie przekroju od 0,5 do 6 mm² na stanowiskach montażowych. Hamulec przewodu może być oznaczony odpowiednim przekrojem przewodu i jest łatwy w instalacji poprzez zatrzaśnięcie go na szynach DIN. Hamulec clipx WIRE brake umożliwia zatem wydajną i ergonomiczną organizację stanowiska pracy.

  • Oszczędność czasu i skrócenie czasu wyszukiwania dzięki szybkiemu dostępowi do przewodu
  • Lepszy dostęp do przewodu dzięki elastycznym opcjom mocowania
  • Łatwa instalacja dzięki kompatybilności z szynami DIN NS 35
  • Porządek na stanowisku montażowym podczas przygotowania przewodów i oprzewodowania dzięki uporządkowanemu prowadzeniu przewodów
  • Zmniejszenie ryzyka pomyłki z podobnymi przekrojami dzięki możliwości opisania
Hamulec przewodu przykręcony do drewnianej płyty

Elastyczne możliwości mocowania

Łatwy w instalacji i wygodny w użyciu: Hamulec przewodu można nie tylko szybko zatrzasnąć na szynie DIN i ponownie zdjąć w razie potrzeby, ale można go również łatwo przymocować i elastycznie umieścić na innych powierzchniach, takich jak drewno. Dodatkowe mocowanie na śrubę z łbem sześciokątnym umożliwia sztywne zamocowanie hamulca przewodu. Hamulec clipx WIRE brake dostosowuje się do indywidualnych wymagań i oferuje wysoki stopień elastyczności w organizacji stanowiska pracy.

Magazynek modułowy Indywidualne dostarczanie materiałów od przegródek do systemów podawania

Ręka wyjmująca złączkę szynową z magazynka podającego
Ręka wyjmująca przetwornik pomiarowy z uniwersalnego magazynka podającego
Ręka wyjmująca oznaczniki z magazynka podającego
Ręka wyjmująca mały element ze skrzynki półotwartej
Przegródki do organizowania lub oddzielania komponentów
Zestaw akcesoriów do magazynków podających
Ręka wyjmująca złączkę szynową z magazynka podającego

Do dostarczania złączek szynowych na stanowiskach montażowych służy nasz magazynek zaprojektowany specjalnie dla złączek szynowych, ze zintegrowanym podajnikiem dla lepszej dostępności. Napełnianie i uzupełnianie magazynka podającego jest szybkie i łatwe dzięki umieszczonej z tyłu blokadzie. Magazynek montuje się zatrzaskowo na przednim i tylnym profilu T adaptera. Magazynek można przesuwać po przymocowaniu go do profili T adaptera, co umożliwia elastyczne pozycjonowanie bez wysiłku. Magazynek podający umożliwia wydajne podawanie wymaganych komponentów podczas procesu montażu oraz ich ergonomiczne wyjmowanie.

Ręka wyjmująca przetwornik pomiarowy z uniwersalnego magazynka podającego

Nasz uniwersalny magazynek ze zintegrowanym podawaniem towarów umożliwia dostarczanie różnych komponentów, takich jak przekaźniki, przetworniki pomiarowe lub wyłączniki nadprądowe. Profile ślizgowe można umieścić indywidualnie w zależności od potrzeb, co pozwala na elastyczne dostosowywanie do różnych szerokości. Zapewniają one lepsze prowadzenie i dodatkową stabilność. W połączeniu z przegrodami można przechowywać bezpiecznie również duże elementy i udostępniać je na stanowiskach montażowych bez ryzyka przewrócenia. Magazynek podający montuje się zatrzaskowo na przednim i tylnym profilu T adaptera. Oprócz efektywnego podawania, magazynek zapewnia również ergonomiczne wyjmowanie niezbędnych komponentów podczas procesu montażu.

Ręka wyjmująca oznaczniki z magazynka podającego

Nasz magazynek w kształcie litery U ze zintegrowanym podajnikiem produktów jest idealny do dostarczania oznaczników, np. w formacie maty. Dzięki kształtowi litery U i szerokości dopasowanej do produktów, oznaczniki są zawsze podawane we właściwej pozycji na stanowiskach montażowych. Magazynek podający montuje się zatrzaskowo na przednim i tylnym profilu T adaptera. Aby napełnić magazynek, można go wyjąć wygodnie w całości. Ułatwia to również obsługę. Podczas montażu magazynek podający umożliwia zarówno ergonomiczne wyjmowanie oznaczników, jak i efektywne podawanie.

Ręka wyjmująca mały element ze skrzynki półotwartej

Do małych elementów i materiałów można szybko i łatwo zmontować magazynek na artykuły luzem ze skrzynką półotwartą. Wersja ta składa się z dwóch przegródek i w zależności od potrzeb z jednej lub kilku skrzynek półotwartych. Przegródki montuje się zatrzaskowo na przednim i tylnym profilu T adaptera. Można elastycznie ustawiać ich szerokość dzięki łatwemu przesuwaniu po profilach. Skrzynki półotwarte są dostępne w dwóch różnych rozmiarach. Zintegrowany uchwyt na etykiety zapewnia większą przejrzystość i umożliwia indywidualne oznakowanie skrzynek. Dzięki zaokrąglonym krawędziom z przodu, skrzynki półotwarte nie tylko umożliwiają łatwy dostęp do potrzebnych części i materiałów, ale także zapewniają ergonomiczne wyjmowanie.

Przegródki do organizowania lub oddzielania komponentów

Oferujemy uniwersalne przegródki umożliwiające posortowanie różnych komponentów lub oddzielenie. Służą one do indywidualnej i przejrzystej organizacji podawania materiałów na stanowiskach montażowych. Przegródki montuje się zatrzaskowo na przednim i tylnym profilu T adaptera. Można je elastycznie ustawiać i regulować ich szerokość dzięki łatwemu przesuwaniu po profilach. Dzięki miejscom kontrolowanego pęknięcia z tyłu można łatwo dostosować długość przegródek w zależności od potrzeb. Przegródki umożliwiają lepszą organizację i skrócenie czasu wyszukiwania i dostępu podczas procesu montażu.

Zestaw akcesoriów do magazynków podających

W celu zwiększenia powierzchni posuwu lub zmniejszenia odległości mocowania w przypadku cienkich przedmiotów, istnieje możliwość rozbudowy magazynków podających za pomocą różnych profili w zależności od wymagań. Dodatkowo istnieje możliwość poprawy stabilności bardzo wysokich elementów poprzez podwyższenie. Akcesoria są dostępne w zestawie i są kompatybilne wyłącznie z uniwersalnym magazynkiem podającym i magazynkiem podającym do oznaczników.

Modułowy magazynek do efektywnego dostarczania materiałów na stanowiskach montażowych

Wydajne dostarczanie materiału z magazynkiem modułowym

Dzięki modułowemu magazynkowi można szybko i elastycznie dostarczać różne komponenty na stanowiska montażowe. Magazynki są dostępne w różnych wersjach i pozwalają na łatwą adaptację do różnych zadań montażowych. Magazynki umożliwiają zatem wydajne i ergonomiczne dostarczanie materiałów, zwiększając w ten sposób produktywność.

  • Indywidualne rozwiązanie do podawania materiałów dostosowane do wymagań dzięki systemowi modułowemu
  • Łatwe wyjmowanie niezbędnych komponentów w odpowiedniej ilości dzięki podawaniu selektywnemu
  • Ulepszona ergonomia dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu części i komponentów
  • Skrócenie czasu wyszukiwania podczas montażu dzięki wydajnemu podawaniu
  • Redukcja błędów dzięki uporządkowanemu rozmieszczeniu komponentów
Adapter Zero Cut do gilotyny do szyn DIN

Adapter Zero Cut do gilotyny do szyn DIN Szybkie, dokładne cięcia zerowe bez pomiarów

Podczas ręcznego cięcia perforowanych szyn DIN adapter Zero Cut umożliwia szybkie i powtarzalne cięcie zerowe z jednym tylko ustawieniem bez czasochłonnych, wielokrotnych pomiarów. Adapter jest wyposażony w cylindryczny trzpień i magnesy zapewniające bezpieczne mocowanie. Umieszcza się go po prostu na szynie DIN. Suwak umożliwia łatwe ustawienie różnych warunków cięcia zerowego.

  • Powtarzalne i wysokiej jakości cięcia zerowe perforowanych szyn DIN za pomocą jednego ustawienia
  • Oszczędność czasu i redukcja błędów w przypadku cięć zerowych, ponieważ wielokrotne pomiary i znakowanie nie są już konieczne
  • Szybszy proces cięcia szyn DIN i oszczędność czasu dzięki cięciom zerowym
  • Szybkie ustawianie różnych warunków cięcia zerowego za pomocą suwaka