CK2,5-M-2,5 AG - Styk zaciskany
1409207

Styk zaciskany, Rodzina produktów: PRC 35, przekrój żyły maks.: 2,5 mm2, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 24 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Sposób połączenia styku: Pin, Zalecenie: Zarobić przewód wg
DIN EN 60352-2 konektorem zaciskanym.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Styki zaciskane do gniazd PRC do samodzielnego montażu
3 wersje do żył o przekroju 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²