Rodzina modułowych sterowników Inline firmy Phoenix Contact uzupełniona została o wydajny sterownik IO PROFINET ILC 350 PN. Sterownik ten rozszerza zakres zastosowań sterownika Inline aż do średnich aplikacji. Dzięki bezpośredniej integracji z systemem automatyzacji Inline można w sposób modułowy dostosować do swoich potrzeb sterownik kompaktowy. Przez zintegrowane złącze PROFINET można przy pomocy oprogramowania automatyzacyjnego PC Worx ustawiać parametry i programować według IEC 61131, wymieniać równolegle dane z serwerami OPC i komunikować się z uczestnikami zgodnymi z TCP/IP.
Rodzina sterowników Inline nadaje się do szerokiej grupy zastosowań. Spośród gamy produktów, począwszy od wersji początkowych, na sterownikach High End kończąc, użytkownik może wybrać artykuł odpowiedni do danej aplikacji. W portfolio znajdują się sterowniki o zróżnicowanej mocy obliczeniowej, ze sterownikami PROFINET oraz z certyfikatem GL.
ILC 350 PN
-
Sterownik
2876928
Sterownik Inline ze złączem PROFINET do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Zintegrowany serwer webowy do wizualizacji za pomocą WebVisit
Serwer FTP
Systemem plików flash (Flash File System)
Pełnowartościowy master magistrali obiektowej (8192 punkty I/O)
Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
Zintegrowany interfejs Ethernet (TP)
Wbudowane sterowniki PROFINET
Projektowanie z PC Worx (IEC 61131-3)