Pamięć programów i konfiguracji do zapisywania programów aplikacyjnych i innych plików w systemie plików PLC, z dedykowanymi bitami licencyjnymi i kluczem licencyjnym do bibliotek bloków funkcyjnych. Biblioteki bloków funkcyjnych objęte licencją są opisane w dokumentacji.
Pojedyncze bloki funkcyjne firmy Phoenix Contact są wyposażone w mechanizm licencyjny, tzn. opłatę należy uiścić za każdy sterownik, w którym ma być zastosowany blok objęty licencją. Bloki sprawdzają w czasie pracy systemu licencję przechowywaną w sterowniku i na tej podstawie aktywują się lub przez ograniczony czas są dostępne w trybie demo. Biblioteki bloków funkcyjnych objęte licencją są opisane w dokumentacji.
Należy sprawdzić podane parametry sterownika(-ów) i przydatność do danej aplikacji.
Dla użytkowników niekorzystających z bibliotek bloków funkcyjnych pamięć programów i konfiguracji jest dostępna alternatywnie również bez licencji.
CF FLASH 2GB APPLIC A
-
Pamięć
2701189
Pamięć programów i konfiguracji, wtykana, 2 Gb z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych, np. do: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion etc.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Klucz licencyjny na biblioteki modułów funkcyjnych
Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych