Router z inteligentną zaporą sieciową i kontrolerem OPC/Modbus, dopuszczenie ATEX i IECex, od wersji oprogramowania sprzętowego 8.5: VPN do maks. 250 tuneli, CIFS Integrity Monitoring, funkcja redundancji, metalowa obudowa, gniazdo na kartę pamięci SD, rozszerzony zakres temperatury
FL MGUARD RS4000 TX/TX-P
-
Router
2702259
Urządzenie zabezpieczające do aplikacji procesowych, 10/100 Mb/s, NAT, zapora sieciowa, 250 tuneli VPN, MODBUS Inspector, OPC Inspector
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 120,6 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Kolor | srebrny |
Materiał obudowy | Metal |
Ethernet | |
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
sygnalizacyjne diody LED | Napięcie zasilania, transmisja danych, błąd, link, aktywność |
Liczba kanałów | 2 (Porty RJ45) |
Styk sygnalizacyjny | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
Tekst dodatkowy | bez izolacji galwanicznej |
Przycisk zwalniania VPN | |
Rodzaj przyłącza | Możliwość podłączenia i opcjonalnie 24 V DC/250 mA |
Funkcjonalność | |
Funkcje podstawowe | Router z inteligentną zaporą sieciową i kontrolerem OPC/Modbus, od wersji oprogramowania sprzętowego 8.5: VPN do maks. 250 tuneli, CIFS Integrity Monitoring, funkcja redundancji, metalowa obudowa, gniazdo na kartę pamięci SD, rozszerzony zakres temperatury, wydajność zapory sieciowej/VPN: do 124 Mb/s / 40 Mb/s |
Wymagania systemowe | |
obsługa przeglądarki | wymagana obsługa HTTPS |
Typ produktu | Ruter bezpieczeństwa do szyny nośnej |
Konstrukcja | Stand-alone |
Funkcje podstawowe | Router z inteligentną zaporą sieciową i kontrolerem OPC/Modbus, od wersji oprogramowania sprzętowego 8.5: VPN do maks. 250 tuneli, CIFS Integrity Monitoring, funkcja redundancji, metalowa obudowa, gniazdo na kartę pamięci SD, rozszerzony zakres temperatury, wydajność zapory sieciowej/VPN: do 124 Mb/s / 40 Mb/s |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funkcje bezpieczeństwa | |
1:1 Network Address Translation (NAT) w VPN | jest obsługiwany |
Ilość tuneli VPN | 250 (od firmware 8.5) |
Autoryzacja | Certyfikaty X.509v3 z RSA lub PSK |
Integralność danych | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serwer lub Relay Agent |
Filtrowanie | adresy MAC i IP, porty, protokoły |
Firewall-przepustowość danych | maks. 124 Mbit/s (Tryb rutera, domyślne reguły zapory, przepustowość dwukierunkowa) |
maks. 61 Mbit/s (Tryb stealth, domyślne reguły zapory, przepustowość dwukierunkowa) | |
Firewall - reguły | Konfigurowalna zapora stateful inspection firewall z pełnym zakresem funkcji, deep packet inspection dla OPC-Classic |
Funkcje podstawowe | Router z inteligentną zaporą sieciową i kontrolerem OPC/Modbus, od wersji oprogramowania sprzętowego 8.5: VPN do maks. 250 tuneli, CIFS Integrity Monitoring, funkcja redundancji, metalowa obudowa, gniazdo na kartę pamięci SD, rozszerzony zakres temperatury, wydajność zapory sieciowej/VPN: do 124 Mb/s / 40 Mb/s |
Tryb Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | zgodnie z protokołem 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Klient |
Remote Syslog Logging | na serwer zewnętrzny |
Routing | Standardowy routing, NAT, 1:1-NAT i Port-Forwarding |
Ochrona przed | IP-Spoofing, DoS i Syn Flood Protection |
Operacja szyfrowania | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN) - przepustowość | maks. 40 Mbit/s (Tryb rutera, VPN, przepustowość dwukierunkowa:) |
maks. 27 Mbit/s (Tryb stealth, VPN, przepustowość dwukierunkowa:) |
Diagnostyka lokalna | P1, P2 Napięcie zasilające US1, US2 LED zielona |
po jednej diodzie LED na każdy port Łącze aktywne LED zielona | |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,4 W |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
Zakres napięcia zasilania | 11 V DC ... 36 V DC |
Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
Pobór prądu maksymalny | 0,24 A |
Pobór prądu typowy | 100 mA (przy US = 24 V DC) |
Funkcja | |
Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 250 mA (odporne na zwarcia) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (5% ... 95% wilgotności względnej, krótkotrwałe obroszenie zgodnie z klasą 3K7 / PN-EN 60721-3-3 (poza pędzonymi wiatrem opadami i tworzeniem się lodu)) |
Zgodność/dopuszczenia | |
Zgodność | zgodność z CE |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) 6 kV wyładowanie styku, 8 kV wyładowanie powietrza |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) 2 kV power line, 1kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 55022 / klasa A |
Wskaźnik stanu | LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Numer artykułu | 2702259 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNN331 |
Klucz produktu | DNN331 |
GTIN | 4055626064161 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 869,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 660 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: Nie dotyczy) |
SCIP | 442152c9-1a89-4526-9a53-bb27cc48e3bc |
Produkty kompatybilne
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Kabel krosowe 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Kabel krosowe 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Kabel krosowe 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Kabel krosowe 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Kabel krosowe 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licencja 1493074
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Oprogramowanie 2981974
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
Korzyści
Centralne narzędzie zarządzające
Kontroler OPC
Deep Packet Inspection
Zapora sieciowa OPC
Maksymalne bezpieczeństwo
Maksymalne osiągi
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław