WMS 9,5 (EX16)R BK CUS
-
Koszulka termokurczliwa
0800729
Koszulka termokurczliwa, Rolka, czarny, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 9,5 mm: zdefiniowany przez klienta, perforowane lub nacinane, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 30000 mm, szerokość pola tekstowego: 16 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Poszczególne tabliczki można zamawiać o długości maks. 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531