Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A i Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m
Rozdzielacze do złącz M8, M12 i AS-i
Przy użyciu rozdzielaczy okablowanie można dostosować do własnych potrzeb. Oferujemy dużą różnorodność okablowania i konstrukcji, od wersji M8, poprzez M12 do AS-i. Na zamówienie są dostępne indywidualne rozwiązania. Daje to maksymalne możliwości przy rozdzielaniu sygnałów, danych i zasilania lub adaptowaniu różnych interfejsów.
Rozdzielacz H, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T i Gniazdo proste M12, kodowanie: T, do prądu stałego do 16 A / 63 V, rozdzielacz równoległy
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A i Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A i Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m, rozdzielacz równoległy
Rozdzielacz Y, 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A i Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, rozdzielacz równoległy
Rozdzielacz AS Interface o klasie ochrony IP67 dla 1 przewodu płaskiego, z prostym stykiem żeńskim M12, 2-polowym, kodowanie A
Rozdzielacz Y, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: Y, na Gniazdo proste M12, kodowanie: D i Wtyki proste M12, kodowanie: A, Power with Ethernet (PWE), Gwint wtyku M12 z kodowaniem A i gniazda M12 nieobrotowy
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A i Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m
Rozdzielacz T, CC-Link, 4-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A i Gniazdo proste M12, kodowanie: A, rozdzielacz równoległy
Rozdzielacz AS-Interface o wysokim stopniu ochrony, do rozgałęzienia przewodu płaskiego na 2,0 m przewód okrągły PUR z wolnym końcem
Korzyści
- Duże oszczędności dzięki rozdzielaniu i łączeniu sygnałów
- Wersje wielożyłowe pozwalają na oszczędność miejsca przy okablowaniu
- Rozdzielacze z ekranowaniem 360° zapewniają niezawodną transmisję i rozdzielanie sygnałów
- Elastyczność integrowania nowych urządzeń dzięki adapterom i rozdzielaczom
- Mniej interfejsów dzięki rozdzielaczom z zalewanym przewodem
- Na zamówienie dostępne rozdzielacze o indywidualnej długości przewodu