PTRVB 4-FI /BU - Rozdzielacz napięcia
3270221

Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm2, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Poziom zasilania, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.
Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym kształtom
Złączka instalacyjna w wersji niebieskiej do układów zasilania 24 V DC
Rozdzielacz potencjału z możliwością zmostkowania i zasilania do 6 mm²