CSA
ID dopuszczenia: 2030668Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: NL-58817Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 17,5 A |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425KEMA-KEUR
ID dopuszczenia: 71-102890Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Tylko linki | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Tylko druty | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 |