SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO - Koncentrator
1517165

Koncentrator, zastosowanie: Standardowe, rozszerzone wymagania, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: tak, PNP; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze stałe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON