VS-08-4X2X26C6/7-VS67-RJ45/5,0
-
Przewody
1653207
Konfekcjonowany kabel ethernetowy CAT6, ekranowany, 4-parowy, AWG 26 giętki (7-drutowa żyła), Line, RAL 5021 (niebieski), RJ45/IP67 na RJ45, długość: 5 m
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Rodzina produktów | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| napięcie znamionowe (III/3) | 125 V |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT6 |
| Impedancja falowa | 100 Ω |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 200 |
| Materiał uszczelki O-ring | FPM |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | NBR |
| Materiał obudowy | PA |
| materiał styku | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | Złoto na niklu |
| materiał uchwytu styków | PC |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| Długość przewodów | 5,00 m |
| Ethernet [94F] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Ekranowany | tak |
| Waga przewodu | 43 kg/km |
| Typ przewodu | Ethernet |
| typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 94F |
| Rodzaj sygnału/kategoria | Ethernet CAT6A |
| Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
| Materiał izolacji żył | PE |
| Grubość ścianki izolacji | 0,28 mm (Przewód sygnałowy) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,04 mm |
| Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| rodzaj ekranowania par | Folia poliestrowa laminowana aluminium |
| skręt całkowity | 4 pary |
| Ekranowanie | Oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
| optyczna osłona ekranująca | 70 % |
| Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 100 V (przy 20 °C) |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Oporność linii | ≤ 290 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 500 MΩ*km (przy 20 °C) |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
| Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 100 N |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 25,6 mm |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 51,2 mm |
| tłumienność ekranu | ≥ 80,00 dB (przy 30 ... 100 MHz) |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67/IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Temperatura otoczenia (praca) | Wtyk męski/gniazdo |
| Numer artykułu | 1653207 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | ABNABE |
| GTIN | 4017918970109 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 273,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 267,7 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław