Klapka ochronna - VS-SCRJ-PC
1653757

wieko ochronne IP67, do osłonięcia wkładek styku męskiego w obudowie tulejowej IP67, VS-SC-RJ-..., VS-04-..., VS-06-... i VS-08-...


Szczegóły produktu




Typ produktu Klapka ochronna
wygląd wtyku SCRJ
Rodzaj rygla bez

Rysunek wymiarowy
Szerokość 30 mm
Wysokość 21 mm
Długość 40,5 mm

Kolor szary
Materiał Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał obudowy PA

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C

Numer artykułu 1653757
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 5 Szt.
Klucz sprzedaży ABNDAZ
Klucz produktu ABNDAZ
Strona katalogu Strona 354 (C-2-2019)
GTIN 4017918970130
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 4,29 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,29 g
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia CH


ECLASS

ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.0.1 27440208
ECLASS-11.0 27440208

ETIM

ETIM 8.0 EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Produkty kompatybilne