FL COM SERVER RS232
-
Przetwornik złączy
2744490
Pierwsza generacja FL COM SERVER RS-232 do konwersji szeregowego interfejsu RS-232 na Ethernet wraz z CD-ROM ze sterownikami, dodatkowymi programami i podręcznikiem użytkownika (PDF)
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| MTBF | 666 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
| 179 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) | |
| Funkcje | |
| obsługa przeglądarki | Netscape Communicator od wersji 4.5 lub Internet Explorer od wersji 4.01 |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | Netscape Communicator od wersji 4.5 lub Internet Explorer od wersji 4.01 |
| Galwaniczna separacja | VCC // Ethernet // RS-232 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,4 W |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (przemienne lub redundantne, zasilanie z płyty systemowej szyny lub zasilanie z sieci) | |
| Pobór prądu typowy | maks. 100 mA |
| Funkcja | |
| Management | Web-Based Management, SNMP lub Factory-Manager-Software FL SWT |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | LED: UL (napięcie logiki), AC (aktywność danych RS-232), FD (pełny dupleks), 100 (praca 100 Base-T(X) ), COL (kolizja), LED Link i LED Receive dla portu Ethernet |
| Zasilanie | |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sygnał | Ethernet |
| Modbus | |
| Serwer Web | tak |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Dane: Interfejs RS-232, wg ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Szybkość transmisji | 187500 Bit/s |
| Szybkość transmisji szeregowej | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 187500 b/s, nastawiana przez Web Based Management |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Format plików/kodowanie | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | potwierdzenie programowe (software handshake), Xon/Xoff, lub potwierdzenie sprzętowe RTS/CTS // zgodne z 3964 R, Modbus RTU/ASCII |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 118,6 mm |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| Materiał (Obudowa) | PA V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 50081-2 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2744490 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNC321 |
| GTIN | 4017918974343 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 192,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 186,2 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław