MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
2924799
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy Ex i z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, iskrobezpieczne wejścia sygnałowe, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, zasilacz szerokozakresowy. Konfiguracja standardowa, Izolacja 4-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, zaciski Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Temperature transmitter |
Rodzina produktów | MACX Analog |
Wykonanie | Kondycjonery sygnałów „Ex i” z bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL i PL |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Oprogramowanie | |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Funkcjonalność | |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Oprogramowanie |
Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
1,3 s (SIL off) | |
Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | 0,1 % (np. przy Pt 100, rozpiętość 300 K, 4 ... 20 mA) |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VP |
Separacja galwaniczna wejście/zasilanie IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VP |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście przekaźnikowe IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VP |
Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Izolacja | Bezpieczna separacja |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Pobór prądu typowy | < 100 mA (24 V DC) |
Pobór mocy | < 2,4 W |
Sygnał | |
Liczba wejść | 1 |
Sygnał wejściowy | Temperatura |
Rezystor | |
Napięcie | |
Pomiar | |
możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | czujniki Pt, Ni, Cu: 2-, 3-, 4-przewodowe |
możliwe do stosowania typy czujników (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Zakres pomiaru temperatury | -250 °C ... 2500 °C (zakres uzależniony od typu czujnika) |
Liniowy zakres oporu | 0 Ω ... 50 kΩ |
Zakres oporu, potencjometr | 0 Ω ... 50 kΩ |
liniowy zakres sygnału mV | -1000 mV ... 1000 mV |
Przełączanie: Przekaźnik | |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Rodzaj zestyku | 3 zestyki przełączne |
materiał styków | AgSnO2, twarde złocenie |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Maksymalny prąd łączeniowy | 2 A (250 V AC) |
0,1 A (250 V DC) | |
2 A (28 V DC) | |
Sygnał: Napięcie/prąd | |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | ± 11 V |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 22 mA |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω (20 mA) |
zachowanie się przy błędzie czujnika | do dowolnego programowania |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Tulejka TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Tulejka TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego) | |
20 ... 16 (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Parametry bezpieczeństwa | |
Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
Max. pojemność wewnętrzna Ci | 44 nF |
Max. napięcie wyjścia Uo | 6 V DC |
Max. prąd wyjścia Io | 7 mA (Termometr rezystancyjny w wersji 2-przewodowej) |
13 mA (Termometr rezystancyjny w wersji 3-przewodowej) | |
16 mA (RTD w wersji 4-przewodowej) | |
13 mA (Termopara z wewnętrznym zimnym końcem) | |
10 mA (TC z zewnętrznym zimnym końcem) | |
5 mA (mV) | |
13 mA (Potencjometr) | |
Max. moc wyjścia Po | 11 mW (Termometr rezystancyjny w wersji 2-przewodowej) |
20 mW (Termometr rezystancyjny w wersji 3-przewodowej) | |
24 mW (RTD w wersji 4-przewodowej) | |
20 mW (Termopara z wewnętrznym zimnym końcem) | |
15 mW (TC z zewnętrznym zimnym końcem) | |
7,5 mW (mV) | |
20 mW (Potencjometr) | |
IIA/I (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 150 µF |
IIB/IIIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 100 µF |
IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 10 µF |
IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
Wskaźnik stanu | LED napięcie zasilania, PWR (zielona) |
dioda LED czerwona, migająca (błąd przewodu, czujnika, ERR) | |
dioda LED czerw. (błąd mod., ERR) | |
LED żółty (wyjście przekaźnikowe) |
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 107,9 mm |
Głębokość | 113,7 mm |
Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | typ. 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Wstrząsy (eksploatacja) | 15g (IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | 5g (IEC 60068-2-6) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC/DC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) |
250 V AC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
120 V DC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Instalacja w strefie 2) | |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 190 V AC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) |
110 V DC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) | |
190 V AC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
110 V DC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Instalacja w strefie 2) | |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC/DC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) |
60 V AC/DC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Instalacja w strefie 2) | |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 45 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC/DC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) |
60 V AC/DC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Instalacja w strefie 2) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certyfikat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
IECEx | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certyfikat | IECEx IBE 10.0004 X |
INMETRO | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certyfikat | DNV 18.0143 X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
Certyfikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Oznaczanie | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Oznaczanie | d |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Drgania | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2924799 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK3121 |
Klucz produktu | DK1215 |
GTIN | 4046356629096 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 337 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 200 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fc11a661-7702-4551-a8cf-a7f8c3400b12 |
Produkty kompatybilne
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Wtyk 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Wtyk 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
Korzyści
Programowanie podczas eksploatacji, przy podłączonym obwodzie pomiarowym Ex, jak i bez napięcia IFS-USB-PROG-ADAPTER
Wejście dla termometrów oporowych, termoelementów, czujników oporowych i źródeł mV, [Ex ia] IIC
Kompensacja spoiny odniesienia z oddzielnym wtykiem
Konfiguracja za pomocą oprogramowania (FDT-DTM) lub jednostki obsługowo-informacyjnej IFS-OP-UNIT
Do SIL 2 wg EN 61508
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
Pomiar różnic temperatur
Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
Swobodnie programowalne wejście i wyjście
Do dyspozycji odwrócone zakresy sygnału wyjściowego
Trzy przekaźniki wartości granicznych, do stosowania w kombinacji jako bezpieczny przekaźnik wartości granicznych
Wskaźniki stanu dla napięcia zasilania, błędy przewodów, czujników oraz modułów
Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław