MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC - Przetwornik pomiarowy temperatury
2865573

Przetwornik temperaturowy w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i: przekształca sygnały termometrów rezystancyjnych zainstalowanych w obszarze zagrożonym wybuchem i przesyła sygnał 0/4–20 mA do obciążenia w bezpiecznym obszarze. Dowolnie programowalny, separacja 3-drożna. Zamiennik: 1050222 MACX MCR-EX-RTD-I.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
Wejście dla termometru oporowego i nadajnika oporowego, [Ex ia] IIC
Programowanie podczas eksploatacji, przy podłączonym obwodzie pomiarowym Ex, jak i bez napięcia IFS-USB-PROG-ADAPTER
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
Wyjście: 0 mA ... 20 mA lub 4 mA ... 20 mA
Konfiguracja poprzez oprogramowanie (FDT-DTM): typ czujnika, sposób podłączenia, zakres pomiarowy, jednostka pomiaru, filtr, sygnał alarmowy i zakres wyjściowy.
3-drożna separacja galwaniczna
Wskaźniki stanu dla napięcia zasilania, błędy przewodów, czujników oraz modułów