Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

QPD W 4PE6,0 M25 1,0 BK - Przepust kablowy
1410397

Przepust ścienny QUICKON, 4-pinowy+PE, 2,5 mm2... 6,0 mm2/690 V/40 A, bez nakrętki QUICKON, czarny, gwint przyłącza M25 z 5 przyspawanymi żyłami przewodu 6,0 mm2, długość 1,0 m, na końcu gładko obcięty.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym wetknięciem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
Racjonalność - w przypadku stosowania przpustów ściennych nie ma potrzeby otwierania urządzeń do podłączania przewodów