MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Płytka przepustu kablowego
1415237

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 27, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, materiał: ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: czarny, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm

Szczegóły produktu









Korzyści

Olejoodporność wg UL 157