PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
1009831
Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i przegród świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1- lub 2-kanałowe, aktywacja monitorowana, ręczna lub automatyczna, 2 tory prądowe zezwolenia, 1 wyjście sygnalizacyjne, wejście TBUS, US = 24 V DC, wtykana złączka z zaciskiem śrubowym
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Rodzina produktów | PSRmini |
Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
Drzwi bezpieczeństwa | |
Bariery świetlne | |
Przełączniki magnetyczne | |
Transponder | |
Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas zadziałania typowo | 200 ms (uruchomienie automatyczne) |
30 ms (ręczny kontrolowany start) | |
Typ. czas przyciągania przy Us | 200 ms (przy wysterowaniu przez A1) |
typowy czas opadania | 25 ms (przy wysterowaniu przez obwody czujnika) |
60 ms (przy wysterowaniu przez A1) | |
Czas ponownego uruchomienia | < 1 s (Czas rozruchu) |
Czas ponownej gotowości | < 500 ms |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 16,6 W (przy US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
Zasilanie | |
Oznaczenie | A1/A2 |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -15 % / +10 % (zabezpieczenie zewnętrzne) |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 75 mA |
Pobór mocy na US | typ. 1,8 W |
Prąd załączenia | < 4 A (Δt = 3 ms przy Us) |
Czas filtrowania | 20 ms (A1 przy przepięciach łączeniowych Us) |
Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda tłumiąca |
Cyfrowe: Obwód czujników (S10, S12, S13, S22) | |
Opis wejścia | Bezpieczne wejścia czujnika |
Liczba wejść | 4 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Prąd załączenia | < 40 mA (typ. przy US w S10) |
< 300 mA (typ. przy US w S12, Δt = 150 ms) | |
< 3 mA (typ. przy US w S13) | |
> -300 mA (typ. przy US w S22, Δt = 150 ms) | |
Czas filtrowania | 2 ms (W S10, S12, S13; szerokość impulsów testowych Low) |
1 s (W S10, S12, S13; częstotliwość impulsów testowych Low) | |
Impulsy testowe jasne/wysokie niedozwolone. | |
Równoczesność | ∞ |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | 40 mA (typ. przy US w S10) |
45 mA (typ. przy US w S12) | |
3 mA (typ. przy US w S13) | |
-35 mA (typ. przy US w S22, Δt = 150 ms) | |
Cyfrowe: Obwód uruchamiania (Y1, S34, S35) | |
Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
Liczba wejść | 3 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Prąd załączenia | < 60 mA (typ. przy US w Y1, Δt = 150 ms) |
< 270 mA (typ. przy US w S34, Δt = 15 ms) | |
< 80 mA (typ. przy US w S35, Δt = 25 ms) | |
Czas filtrowania | Impulsy testowe ciemne/low niedozwolone. Impulsy testowe jasne/high niedozwolone. |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | typ. 10 mA (typ. przy US w Y1) |
typ. 34 µA (typ. przy US w S35) |
Przekaźnik elektromechaniczny: Tor prądowy zezwolenia (13/14, 23/24) | |
Opis wyjścia | zestyki zwierne bezpieczne |
po 2 NO szeregowe, bezzwłoczne, bezpotencjałowe | |
Liczba wyjść | 2 (bezzwłoczny) |
Rodzaj zestyku | 2 prądowe tory zezwolenia |
materiał styków | AgSnO2 |
Napięcie łączeniowe | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia) | |
Moc łączeniowa | min. 100 mW |
Prąd załączenia | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A |
Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Częstotliwość łączenia | maks. 0,5 Hz |
Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand) | |
Sygnalizacja: Y30 | |
Opis wyjścia | PNP |
nie związanych z bezpieczeństwem | |
Liczba wyjść | 1 |
Napięcie | ok. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
Prąd | maks. 100 mA |
prąd załączalny maksymalny | 500 mA (Δt = 1 ms przy Us) |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Wskaźnik stanu | 4 x LED (zielona) |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 112,2 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | PA |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 cykli łączeniowych rocznie) |
Performance Level (PL) | e |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 15g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Oznaczanie | zgodność z CE |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 1009831 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA181 |
Klucz produktu | DNA181 |
Strona katalogu | Strona 223 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626482705 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 212,33 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 169,38 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4d970b5f-c2f8-453e-aee7-b21159620cd5 |
Produkty kompatybilne
-
PSR-TBUS - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
2 tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
Do nadzoru wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz analizy barier świetlnych
Wejście TBUS do podłączenia hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON i zasilaczy MINI POWER
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław