CONFIG+ CPY - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki
2868062

Licencja na kopiowanie Config+ umożliwia zainstalowanie i równoległe używanie programu Config+ na kilku stanowiskach. Dodatkowo jest konieczna pełna licencja jednostanowiskowa. Jest to licencja stanowiskowa.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Parametryzacja urządzeń dla FDT przez zintegrowane DTM
Przypisywaniem adresów IP dla serwera BootP
Projektowanie sieci INTERBUS i ethernet
Parametryzacja większej ilości urządzeń z obsługą asystentów (MDC-Wizard)
Funkcja monitorowania do kontroli okablowania
Wczytywanie i porównywanie topologii rzeczywistej i zaprojektowanej
Parametryzacja zespołów mastera lub modułów przyłączeniowych, również większej ilości w ramach jednego projektu
Automatyczne przypisywanie adresów lub za pomocą "przeciągnij i upuść"