maks. 4096 (8192 z rozszerzeniem pamięci łączeniowej)
napięcie zasilania IC
5 V DC ±10 % (DC)
Zasilanie
Pobór prądu typowy
200 mA (bez rozszerzeń)
INTERBUS
Rodzaj przyłącza
magistrala zdalna
złącze użytkownika
Rodzaj przyłącza
60-polowy wtyk bazowy i 40-polowy wtyk rozszerzenia do zasilania napięciem elektrycznym dla celów diagnostyki, konfiguracji, złączy DPM, rozszerzenia pamięci
Szerokość
50 mm
Długość
70 mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
0 °C ... 70 °C
Numer artykułu
2812209
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
DRECAA
Klucz produktu
DRECAA
GTIN
4017918913991
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
40,367 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
40,367 g
Numer taryfy celnej
85389091
Kraj pochodzenia
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E140324
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)